









圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 弹簧常数0.5~3.9N/mm
米思米(MISUMI)
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
米思米(MISUMI)
金属垫圈 T尺寸选择·指定型 普通级·精密级
米思米(MISUMI)
同步带轮 高扭矩/S5M型
米思米(MISUMI)
矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-SWF-
米思米(MISUMI)
深沟滚珠轴承 双盖式
米思米(MISUMI)
内六角螺栓【模具用标准零件】
米思米(MISUMI)
定位销 -直杆型-【模具用标准零件】
米思米(MISUMI)
外螺纹固定型卸料螺栓【模具用标准零件】
米思米(MISUMI)
导向轴 直杆型
米思米(MISUMI)
C型扣环(轴用)
米思米(MISUMI)
带法兰直线轴承/单衬标准型
米思米(MISUMI)
导向轴 两端内螺纹型
米思米(MISUMI)
圆线螺旋弹簧 内径基准型不锈钢型 弹簧常数0.29~2.94N/mm
米思米(MISUMI)
同步带轮 高扭矩/S3M型
米思米(MISUMI)
微型直线导轨 标准滑块型
米思米(MISUMI)
氮气弹簧 -全球标准型-
米思米(MISUMI)
拉伸弹簧 超轻载・轻载・中轻载・中载型
米思米(MISUMI)
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 弹簧常数0.5~3.9N/mm
米思米(MISUMI)
同步带轮 高扭矩/S5M型
米思米(MISUMI)
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
米思米(MISUMI)
导向轴支座 支架型 开口型 标准型/长导向型
米思米(MISUMI)
深沟滚珠轴承 双盖式
米思米(MISUMI)
圆线螺旋弹簧 内径基准型不锈钢型 弹簧常数0.29~2.94N/mm
米思米(MISUMI)
带法兰直线轴承/单衬标准型
米思米(MISUMI)
微型直线导轨 标准滑块型
米思米(MISUMI)
滚珠轴承 单列深沟球轴承 双盖式
恩斯克(NSK) [日本]
经济型 微型直线导轨 标准型
米思米(MISUMI)
除湿防锈润滑剂 WD-40压力罐型(次日发货)
WD-40 [美国]
数显卡尺CD-AX/C 三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE
三丰(MITUTOYO)[日本]
三爪夹头 强力型
千岛(CHANDOX) [中国]
微型气动研磨机
米思米(MISUMI)
数显卡尺CD-AX/C 三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE
三丰(MITUTOYO)[日本]
指示表 杠杆式 -513系列 水平型
三丰(MITUTOYO)[日本]
工业清洗剂MPCL840 速干零部件 (日本畅销/超大容量/满足VOC标准/次日发货)
米思米(MISUMI)
千分尺微分头 微分头
精展[中国]
麻花钻头 HSS-Co 全系列 含钴
博世(BOSCH) [德国]
活动扳手 沾塑欧式
世达(SATA TOOLS) [美国]
米思米超轻透气运动款安全鞋防砸防穿刺防静电
米思米(MISUMI)
米思米牛皮安全鞋防砸防静电
米思米(MISUMI)
代尔塔彩虹系列松紧款安全鞋301216聚氨酯大底防静电
代尔塔(DELTAPLUS) [法国]
电动升降平台 标准型
泰得力(TENDERLY) [中国]
耐高温胶带 聚四氟乙烯玻纤
米思米(MISUMI)
手套 白色 PU掌面涂层(300双/箱)
荣腾
氟树脂管密封胶带(生料带)
日东电工[日本]
扫描器霍尼韦尔Honeywell二维固定式条码3320g系列
霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国]
纱线手套 600g 符合RoHS10指令要求 7针本白 12副/袋
米思米(MISUMI)
米思米多功能复印纸 70G
米思米(MISUMI)